피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
HA21-TL-308
SRD-FA
SRD-Profile
a3
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{srdfaa/lxc/a3/lxc-67-3_asmtab.prj},{NB=HA21-TL-308},{CODE=HA21-TL-308},{RT=8.2},{MOD=DP},{TYPE=SXLJJ},{MAT=XHJ},{SUR=LS},{WEI=86},{USE=QQ123},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220289.html},{PPATH=lxc-67-3/lxc-67-1_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
HA21-TL-308,HA21-TL-308-T - Accessories for Euro 30 profiles - Three-way connectors - Euro standard slot width 8.2-30 series
Bill of material
HA21-TL-308
CODE
HA21-TL-308
HA21-TL-308
RT
rabbet
8.2
MOD
Single product supply
Single product supply
TYPE
Three-way connector
MAT
Zinc alloy
SUR
Aluminium
WEI
G
86
86
g
USE
The European standard profile for 3 heel groove width 8.2 mm is connected in three directions 90° with 4 M6 nail screws.
LINK
https://www.srdfaa.com/product/1141603220289.html