HA22-NZ-206-D4.5
仕瑞达3D电子目录
铝合金型材/配件
铝合金型材20系列
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{srdfaa/lxc/a2/lxc-38-1_asmtab.prj},{NB=HA22-NZ-206-D4.5},{CODE=HA22-NZ-206-D4.5},{TYPE=NZLJJ},{MOD=DP},{MAT=XHJ},{SUR=BMDN},{WEI=4.28},{YT=YYLG},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220024.html},{PPATH=lxc-38-1/lxc-38-1_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
HA22-NZ-206-D4.5,HA22-NZ-206-D4.5-T - 欧标20型材用配件-内置连接件-欧标槽宽6.2-20系列
明细表
HA22-NZ-206-D4.5
CODE
代码
HA22-NZ-206-D4.5
HA22-NZ-206-D4.5
TYPE
类型
内置连接件
MOD
类型
单品供货
单品供货
MAT
材质
锌合金
SUR
表面处理
表面镀镍
WEI
重量
4.28
4.28
g
YT
用途
用于2根槽宽为6.2mm的欧标型材90°连接,连接件隐藏在型材内,需在型材一端加工安装孔。配用1颗M4的螺栓及相对应的T型螺母。
LINK
网址链接
https://www.srdfaa.com/product/1141603220024.html