??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
HA22-NZ-206-D4.5,HA22-NZ-206-D4.5-T - 欧标20型材用配件-内置连接件-欧标槽宽6.2-20系列
明细表
HA22-NZ-206-D4.5
CODE
代码
TYPE
类型
内置连接件
MOD
类型
MAT
材质
锌合金
SUR
表面处理
表面镀镍
WEI
重量
g
YT
用途
用于2根槽宽为6.2mm的欧标型材90°连接,连接件隐藏在型材内,需在型材一端加工安装孔。配用1颗M4的螺栓及相对应的T型螺母。
LINK
网址链接
https://www.srdfaa.com/product/1141603220024.html