HA22-NZ-308-D5.5
仕瑞达3D电子目录
铝合金型材/配件
铝合金型材30系列
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{srdfaa/lxc/a3/lxc-65-2_asmtab.prj},{NB=HA22-NZ-308-D5.5},{CODE=HA22-NZ-308-D5.5},{RT=8.2},{MOD=DP},{TYPE=NZLJJ},{MAT=XHJ},{SUR=DN},{WEI=7.87},{USE=QQ123},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220283.html},{PPATH=lxc-65-2/lxc-65-2_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
HA22-NZ-308-D5.5,HA22-NZ-308-D5.5-T - 欧标30型材用配件-内置连接件-欧标槽宽8.2-30系列
明细表
HA22-NZ-308-D5.5
CODE
代码
HA22-NZ-308-D5.5
HA22-NZ-308-D5.5
RT
槽口
8.2
MOD
型号
单品供货
单品供货
TYPE
类型
内置连接件
MAT
材质
锌合金
SUR
表面处理
镀镍
WEI
重量
7.87
7.87
g
USE
用途
用于2根槽宽为8.2mm的欧标型材90°连接,连接件隐藏在型材内。需在型材一端加工安装孔。配用1颗M5的螺栓及相对应的T型螺母。
LINK
网址链接
https://www.srdfaa.com/product/1141603220283.html