??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
HA22-NZ-408-D6.5,HA22-NZ-408-D6.5-T - 欧标40型材用配件-内置连接件-欧标槽宽8.2-40系列
明细表
HA22-NZ-408-D6.5
CODE
代码
MOD
型号
TYPE
类型
内置连接件
MAT
材质
锌合金
SUR
表面处理
表面镀镍
WEI
重量(g)
USE
用途
用于2根槽宽为8.2mm的欧标型材90°连接,连接件隐藏在型材内。需在型材一端加工安装孔。配用1根M6的螺栓及相对应的T型螺母。
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1141603220513.html