HA22-NZ-408-D6.5
仕瑞达3D电子目录
铝合金型材/配件
铝合金型材40系列
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{srdfaa/lxc/a4/ha22-nz-408-94-1_asmtab.prj},{NB=HA22-NZ-408-D6.5},{CODE=HA22-NZ-408-D6.5},{MOD=dan},{TYPE=nei zhi},{MAT=xin hr jin},{SUR=biao mian du nie},{WEI=22.3},{USE=yong yu},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220513.html},{PPATH=94-1/ha22-nz-408-94-1_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
HA22-NZ-408-D6.5,HA22-NZ-408-D6.5-T - 欧标40型材用配件-内置连接件-欧标槽宽8.2-40系列
明细表
HA22-NZ-408-D6.5
CODE
代码
HA22-NZ-408-D6.5
HA22-NZ-408-D6.5
MOD
型号
单品供货
单品供货
TYPE
类型
内置连接件
MAT
材质
锌合金
SUR
表面处理
表面镀镍
WEI
重量(g)
22.3
22.3
USE
用途
用于2根槽宽为8.2mm的欧标型材90°连接,连接件隐藏在型材内。需在型材一端加工安装孔。配用1根M6的螺栓及相对应的T型螺母。
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1141603220513.html