HA31-BL-4010-Y-4080-T
仕瑞达3D电子目录
铝合金型材/配件
铝合金型材J40系列
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{srdfaa/lxc/a5/ha31-bl-4010-117-3_asmtab.prj},{NB=HA31-BL-4010-Y-4080-T},{CODE=HA31-BL-4010-Y-4080-T},{MOD=cheng},{TYPE=ban jin},{MAT=SPCC},{SUR=du xin},{WEI=472},{USE=yong yu},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220648.html},{PPATH=117-3/ha31-bl-4010-117-3_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 4
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
HA31-BL-4010-Y-4080,HA31-BL-4010-Y-4080-T,HA41-BL-4010-Y-4080,HA41-BL-4010-Y-4080-T - 日标40型材用配件-钣金连接件-日标槽宽10-40系列
明细表
HA31-BL-4010-Y-4080-T
CODE
代码
HA31-BL-4010-Y-4080-T
HA31-BL-4010-Y-4080-T
MOD
型号
成套供货
成套供货
TYPE
类型
钣金连接件
MAT
材质
SPCC
SPCC
SUR
表面处理
镀锌
镀锌
WEI
重量(g)
472
472
USE
用途
用于两根槽宽为10mm的日标型材水平延长连接,配用8颗M8的螺栓及相对应的T型螺母,弹簧垫圈和平垫圈。
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1141603220648.html