피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
HA31-BL-5010-L-5050-T
SRD-FA
SRD-Profile
a7
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{srdfaa/lxc/a7/lxc-161-1_asmtab.prj},{NB=HA31-BL-5010-L-5050-T},{CODE=HA31-BL-5010-L-5050-T},{MOD=CP},{RT=10},{TYPE=BJLJJ},{MAT=SPCC},{SUR=DX},{WEI=347},{USE=YYYY},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220807.html},{PPATH=161-1/lxc-161-1_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
HA31-BL-5010-L-5050,HA31-BL-5010-L-5050-T,HA41-BL-5010-L-5050,HA41-BL-5010-L-5050-T - Accessories for Euro 50/60 profiles - Sheet metal connectors - Euro 10.2-50/60 series
Bill of material
HA31-BL-5010-L-5050-T
CODE
HA31-BL-5010-L-5050-T
HA31-BL-5010-L-5050-T
MOD
Model
Complete sets of supplies
Complete sets of supplies
RT
rabbet
10
TYPE
Sheet metal connector
MAT
Material
SPCC
SPCC
SUR
galvanize
galvanize
WEI
weight
347
347
g
USE
For two European standard profiles with a width of 10.2mm, they are vertically linked to each other and are paired with FOUR M8 bolts and the corresponding T-type nut, spring washers and peace washers
LINK
https://www.srdfaa.com/product/1141603220807.html