您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
HA31-FS-G306-M4
仕瑞达3D电子目录
铝合金型材/配件
铝合金型材G30系列
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{srdfaa/lxc/a8/lxc-187-2.prj},{NB=HA31-FS-G306-M4},{CODE=HA31-FS-G306-M4},{RT=6.2},{TYPE=flm},{MAT=tg},{SUR=dx},{WEI=3.2},{USE=use},{M=4},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1650325340592.html}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
HA31-FS-G306 - 国标30型材用配件-方型螺母-国标槽宽6.2-30系列
明细表
HA31-FS-G306-M4
CODE
代码
HA31-FS-G306-M4
HA31-FS-G306-M4
RT
槽口
6.2
TYPE
类型
方型螺母
MAT
材质
碳钢
SUR
表面处理
镀锌
WEI
重量[g]
3.2
3.2
USE
用途
用于槽宽为6.2mm的国标型材与配件连接紧固。方型螺母只能从型材端面的槽口处放入槽内,无法定位。但连接强度高,可靠性好,用于型材高强度连接
M
m
4
4
LINK
网址
https://www.srdfaa.com/product/1650325340592.html