HA31-HS-4010-M8
SRD-FA
SRD-Profile
a6
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{srdfaa/lxc/a6/lxc-146-1.prj},{NB=HA31-HS-4010-M8},{CODE=HA31-HS-4010},{M=8},{RT=10},{TYPE=HKLM},{MAT=TG},{SUR=DX},{WEI=13.5},{USE=YYYY},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220761.html}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
HA31-HS-4010,HA32-HS-4010 - 45 series profile accessories - slider nut - European standard slot width 10.2-45 series
Bill of material
HA31-HS-4010-M8
CODE
HA31-HS-4010
HA31-HS-4010
M
8
8
RT
rabbet
10
TYPE
Slider nut
MAT
Material
carbon steel
SUR
galvanize
galvanize
WEI
weight
13.5
13.5
g
USE
For european standard profiles with a groove width of 10.2mm to be fastened with accessories. The slider nut is placed in the groove from the profile notch position and cannot be positioned. However, the connection strength is high, the reliability is good, for the profile high-strength connection
LINK
https://www.srdfaa.com/product/1141603220761.html