HA31-HS-G408-M5
SRD-FA
SRD-Profile
a9
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{srdfaa/lxc/a9/lxc-215-3.prj},{NB=HA31-HS-G408-M5},{CODE=HA31-HS-G408-M5},{RT=8.2},{TYPE=hlm},{MAT=tg},{SUR=dx},{WEI=15.4},{USE=use},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220568.html},{M=5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
HA31-HS-G408 - Accessories for GB 40 profile - slider nut - GB slot width 8.2-40 series
Bill of material
HA31-HS-G408-M5
CODE
HA31-HS-G408-M5
HA31-HS-G408-M5
RT
rabbet
8.2
TYPE
slider nut
MAT
carbon steel
SUR
galvanize
WEI
weight
15.4
USE
use
It is used to connect and fasten the national standard profile with slot width of 8.2mm with accessories. The slider nut can only be put into the groove from the notch on the end face of the profile and cannot be positioned. However, it has high connection strength and good reliability. It is used for high-strength connection of profiles
LINK
https://www.srdfaa.com/product/1141603220568.html