HA31-MS-308-90
仕瑞达3D电子目录
铝合金型材/配件
铝合金型材30系列
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{srdfaa/lxc/a3/lxc-66-3_asmtab.prj},{NB=HA31-MS-308-90},{CODE=HA31-MS-308-90},{RT=8.2},{TYPE=MSLJX},{MAT=TG},{SUR=DX},{WEI=18.9},{USE=QQ123},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220279.html},{PPATH=lxc-66-3/lxc-66-3_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
HA31-MS-308-90 - 欧标30型材用配件-锚式连接销-欧标槽宽8.2-30系列
明细表
HA31-MS-308-90
CODE
代码
HA31-MS-308-90
RT
槽口
8.2
TYPE
类型
锚式连接销
MAT
材质
碳钢
SUR
表面处理
镀锌
WEI
重量
18.9
g
USE
用途
用于2根槽宽8.2mm的欧标型材90°连接,连接件隐藏在型材内,需在型材一端加工安装孔。
LINK
网址链接
https://www.srdfaa.com/product/1141603220279.html