HA32-TS-4010-M5
SRD-FA
SRD-Profile
a7
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{srdfaa/lxc/a7/lxc-164-1.prj},{NB=HA32-TS-4010-M5},{CODE=HA32-TS-4010},{M=5},{RT=10},{TYPE=TXLM},{MAT=TG},{SUR=DN},{WEI=7.8},{USE=QQQQ},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220814.html}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
HA32-TS-4010 - European standard 50/60 profile accessories - T nut - European standard slot width 10.2-50/60 series
Bill of material
HA32-TS-4010-M5
CODE
HA32-TS-4010
M
5
5
RT
rabbet
10
TYPE
T-nut
MAT
Material
carbon steel
SUR
Nickel
WEI
weight
7.8
7.8
g
USE
For european standard profiles with a groove width of 10.2mm to be fastened with accessories. The T-nut, which will be bolted together, is placed directly into the groove from the profile port, rotated 90 degrees, and the bolt can be tightened and positioned for easy installation.
LINK
https://www.srdfaa.com/product/1141603220814.html