HA41-CC-4510-W20
仕瑞达3D电子目录
铝合金型材/配件
铝合金型材45系列
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{srdfaa/lxc/a6/lxc-144-3_asmtab.prj},{NB=HA41-CC-4510-W20},{CODE=HA41-CC-4510-W20},{MOD=DP},{RT=10},{TYPE=LXCCLJJ},{MAT=SUS304},{SUR=DMLS},{WEI=58},{USE=YYYY},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220757.html},{PPATH=144-3/lxc-144-3_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
HA41-CC-4510-W20,HA41-CC-4510-W20-T - 45系列型材用配件-L型侧槽连接件-欧标槽宽10.2-45系列
明细表
HA41-CC-4510-W20
CODE
代码
HA41-CC-4510-W20
HA41-CC-4510-W20
MOD
型号
单品供货
单品供货
RT
槽口
10
TYPE
类型
L型侧槽连接件
MAT
材质
SUS304
SUR
表面处理
单面拉丝
WEI
重量
58
58
g
USE
用途
用于2根槽宽为10.2mm的欧标型材一端切割45°后90°相连接,配用4颗M8紧定螺钉
LINK
网址链接
https://www.srdfaa.com/product/1141603220757.html