??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
HA41-CC-4510-W20,HA41-CC-4510-W20-T - 45系列型材用配件-L型侧槽连接件-欧标槽宽10.2-45系列
明细表
HA41-CC-4510-W20
CODE
代码
MOD
型号
RT
槽口
10
TYPE
类型
L型侧槽连接件
MAT
材质
SUS304
SUR
表面处理
单面拉丝
WEI
重量
g
USE
用途
用于2根槽宽为10.2mm的欧标型材一端切割45°后90°相连接,配用4颗M8紧定螺钉
LINK
网址链接
https://www.srdfaa.com/product/1141603220757.html