HA71-PF-4010
仕瑞达3D电子目录
铝合金型材/配件
铝合金型材45系列
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{srdfaa/lxc/a6/lxc-148-1.prj},{NB=HA71-PF-4010},{CODE=HA71-PF-4010},{RT=10},{TYPE=PFCT},{MAT=PVC},{YS=0.835,0.835,0.835,0},{WEI=0.025},{USE=YYYY},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220768.html}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 2
HELP_VARIABLE
公司
仕瑞达3D电子目录
描述
HA71-PF-4010,HA72-PF-4010 - 45系列型材用配件-平封槽条-欧标槽宽10.2mm-45系列
明细表
HA71-PF-4010
CODE
代码
HA71-PF-4010
HA71-PF-4010
RT
槽口
10
TYPE
类型
平封槽条
MAT
材质
PVC
YS
表面颜色
浅灰色
浅灰色
WEI
重量
0.025
kg/m
USE
用途
平封槽条用来密封型材上外露的槽口,起防尘、保护、密封和美观等作用,可用于欧标、日标槽10的45型材
LINK
网址链接
https://www.srdfaa.com/product/1141603220768.html