HA71-PF-4010
SRD-FA
SRD-Profile
a6
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{srdfaa/lxc/a6/lxc-148-1.prj},{NB=HA71-PF-4010},{CODE=HA71-PF-4010},{RT=10},{TYPE=PFCT},{MAT=PVC},{YS=0.835,0.835,0.835,0},{WEI=0.025},{USE=YYYY},{LINK=https://www.srdfaa.com/product/1141603220768.html}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
SRD-FA
Description
HA71-PF-4010,HA72-PF-4010 - 45 series of profile accessories - flat seal slot strip - European standard slot width 10.2mm-45 series
Bill of material
HA71-PF-4010
CODE
HA71-PF-4010
HA71-PF-4010
RT
rabbet
10
TYPE
Flat-sealed slot strip
MAT
Material
PVC
YS
Surface color
light gray
light gray
WEI
weight
0.025
kg/m
USE
Flat-sealed groove strip is used to seal the exposed notches on the profile, which acts as dust protection, protection, sealing and aesthetics, and can be used for 45 profiles of European standard and daily standard slot 10
LINK
https://www.srdfaa.com/product/1141603220768.html