카탈로그: VIPDO
생성됨: 18.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VIPDO
HAB23-12
VIPDO
fagongchangzidonghua
gunzhusigang
hab23
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{vipdo/fagongchangzidonghua/gunzhusigang/hab23/hab23-zpt.prj},{NB=HAB23-12},{CODE=HAB23},{TYPE=Standard type/Fixed side},{MAT=S45C/①,③,⑤,⑥},{SUR=Blackening/①,③,⑤,⑥},{SPE=12},{D=12},{Q=27},{Q2=29.5},{Q3=6.0},{W=70},{H=43},{C=25},{N=35.0},{W1=36.0},{H1=24.0},{P=52},{P2=0},{D1=9.0},{D2=0.0},{T=0.0},{M1=M12x1.0},{S=19},{D3=14/15/16/18},{D4=12},{D4ES=-0.005},{D4EI=-0.012},{A=10.0},{B=36},{C1=15.00},{M=M12xP1},{L=11},{D5=28},{D6=30.0},{L1=16.0},{L2=5.0},{D7=15.0},{Q1=0.0},{PPATH=hab23-0.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
HAB23
Bill of material
HAB23-12
CODE
HAB23
TYPE
Standard type/Fixed side
MAT
Material Quality
S45C/①,③,⑤,⑥
SUR
Surface treatment
Blackening/①,③,⑤,⑥
SPE
Specifications
12
12
D
d
12
12
Q
27
27
Q2
29.5
29.5
Q3
6.0
6.0
W
70
70
H
43
43
C
25
25
N
35.0
35.0
W1
36.0
36.0
H1
24.0
24.0
P
52
52
P2
0
0
D1
d1
9.0
9.0
D2
d2
0.0
0.0
T
t
0.0
0.0
M1
M
M12x1.0
M12x1.0
S
19
19
D3
ΦD Shaft diameter of matching screw Rod
14/15/16/18
14/15/16/18
D4
Φd Outer Diameter of shaft end
12
12
D4ES
ΦdES
-0.005
D4EI
ΦdEI
-0.012
-0.012
A
ΦA Machining dimensions of shaft ends
10.0
10.0
B
B Machining dimensions of shaft ends
36
36
C1
C Machining dimensions of shaft ends
15.00
15.00
M
Nominal thread
M12xP1
M12xP1
L
Nominal thread
11
11