??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
HABL8 - Supports simples pour post-montage-Pour la série HFS8 profilés carrés en aluminium 40/80
Nomenclature
HABL8
PN
Référence pièce
HABL8
TP
Type sélectionnable
HABL8
MATP
Matériau de la plaque du raccord
Acier ·faible teneur en carbone
MATB
Matériau du support du raccord
EN 1.1191 équivalent
MATS
Matériau de la vis d'assemblage à tête à six pans creux
EN 1.7220 équivalent
STP
Traitement de surface de la plaque de raccordement
Chrome trivalent
STB
Traitement de surface du support de raccordement
Chrome trivalent
STS
Traitement de surface de la vis d'assemblage à tête à six pans creux
Chrome trivalent
MASS
Masse
120 g
AB
Boulon fourni
Vis d'assemblage à tête à six pans creux M8x15 (x1)
AL
Charge admissible
800 N