카탈로그: VIPDO
생성됨: 18.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VIPDO
HAG35-25-5-L200-F27-P10
VIPDO
fagongchangzidonghua
gunzhusigang
hag35
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{vipdo/fagongchangzidonghua/gunzhusigang/hag35/hag35-zpt.prj},{NB=HAG35-25-5-L200-F27-P10},{CODE=HAG35},{TYPES=Block nut type},{AC=C10},{SL=S55C},{NL=SCM420},{SRHT=High frequency quenching},{NHT=Carburizing quenching},{SS=56~62HRC},{NS=58~62HRC},{SDOSR=25},{LH=5},{L=200},{F=27},{P=10},{A=35},{D1=0},{D2=0},{BR=3.1750},{BDOSR=21.8},{TD=Dextral},{NONL=2.5 turns 1 column},{AE=Below 0.1},{CKN=6.6},{C0KN=18.7},{BE=Round flange},{RSH=HAB01},{RSFSR=HAB11},{ZH=NA},{PPATH=hag35-0.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
HAG35
Bill of material
HAG35-25-5-L200-F27-P10
CNSORDERNO
HAG35-25-5-L200-F27-P10
HAG35-25-5-L200-F27-P10
CODE
HAG35
TYPES
Block nut type
AC
Accuracy class
C10
SL
Screw material
S55C
NL
Nut Material
SCM420
SRHT
Screw Rod Heat treatment
High frequency quenching
NHT
Nut Heat treatment
Carburizing quenching
SS
Screw hardness
56~62HRC
NS
Nut Hardness
58~62HRC
SDOSR
Shaft diameter of screw Rod
25
LH
Lead length
5
5
L
F
P
Y
82
BR
Ball diameter
3.1750
3.1750
BDOSR
Base diameter of screw Rod
21.8
21.8
TD
Thread Direction
Dextral
NONL
Number of nut loops
2.5 turns 1 column
AE
Axial clearance
Below 0.1
Below 0.1
CKN
move
6.6
6.6
C0KN
quiet
18.7
18.7
BE
Bearing shape
Round flange
Round flange
RSH
Recommended screw holder
HAB01
HAB01
RSFSR
Recommended support for screw Rod
HAB11
HAB11