피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: VIPDO
생성됨: 18.02.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VIPDO
HAH31-12-4-L150
VIPDO
fagongchangzidonghua
gunzhusigang
hah31-35
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{vipdo/fagongchangzidonghua/gunzhusigang/hah31-35/hah31-35-zpt.prj},{NB=HAH31-12-4-L150},{CODE=HAH31},{TYPES=Standard nut type},{AC=C7},{SL=S55C},{NL=SCM420},{SRHT=Induction heating quenching},{NHT=Carburizing quenching},{SS=56~62HRC},{NS=58~62HRC},{SDOSR=12},{LH=4},{L=150},{F=15.0},{P=8.0},{BR=2.3812},{BDOSR=10.0},{TD=Dextral},{NONL=2.5 circle 1 column},{AE=Below 0.03/Below 0.05},{CKN=2.60},{C0KN=5.80},{BE=Round flange},{RSH=HAB01},{RSFSR=HAB11},{ZH=NA},{PPATH=hah31-35-0.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
HAH-31-35
Bill of material
HAH31-12-4-L150
CNSORDERNO
HAH31-12-4-L150
HAH31-12-4-L150
CODE
HAH31
HAH31
TYPES
Standard nut type
AC
Accuracy class
C7
C7
SL
Screw material
S55C
NL
Nut Material
SCM420
SRHT
Screw Rod Heat treatment
Induction heating quenching
NHT
Nut Heat treatment
Carburizing quenching
SS
Screw hardness
56~62HRC
NS
Nut Hardness
58~62HRC
SDOSR
Shaft diameter of screw Rod
12
LH
Lead length
4
4
L
F
15.0
P
8.0
Y
85
BR
Ball diameter
2.3812
2.3812
BDOSR
Base diameter of screw Rod
10.0
10.0
TD
Thread Direction
Dextral
NONL
Number of nut loops
2.5 circle 1 column
2.5 circle 1 column
AE
Axial clearance
Below 0.03/Below 0.05
Below 0.03/Below 0.05
CKN
move
2.60
2.60
C0KN
quiet
5.80
5.80
BE
Bearing shape
Round flange
Round flange
RSH
Recommended screw holder
HAB01
HAB01
RSFSR
Recommended support for screw Rod
HAB11
HAB11