您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
Catalog navigation
可提供的產品目錄語言:
English
中文
English
HAHBAZ-6001ZZ-h25
A&T-3D Gallery
zonghe
zhouchengzuo
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhouchengzuo/hahbaz.prj},{NB=HAHBAZ-6001ZZ-h25},{CODE=HAHBAZ},{BEARING=6001ZZ},{HH=25},{HH1=25,30,40},{HH2=[25:40/1]},{DD=12},{H1=18},{L1=28},{DD1=5.5},{L=40},{W1=21},{W=27},{T=15},{S=10.0},{DDH=24},{DH7=28},{GCH7=+0.021/0},{B=8},{MTC=},{NR=},{MTP=},{MTC1=10},{PDF=hahbaz.pdf},{D2=29.4},{C=1.35},{PPATH=zhouchengzuo/hahbaz/hahbazz.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 27
HELP_VARIABLE
Company
A&T-3D Gallery
Description
HAHBAZ - T型轴承座组件- 带挡圈单轴承L型
Bill of material
HAHBAZ-6001ZZ-h25
CNSORDERNO
bestellnummer
HAHBAZ-6001ZZ-h25
HAHBAZ-6001ZZ-h25
CODE
代号
HAHBAZ
HAHEAZ
HAHCAZ
HAHGAZ
HAHNAZ
HAHBAK
HAHEAK
HAHCAK
HAHGAK
HAHNAK
HAHBAZ
HAHEAZ
HAHCAZ
HAHGAZ
HAHNAZ
HAHBAK
HAHEAK
HAHCAK
HAHGAK
HAHNAK
BEARING
轴承型号
6001ZZ
6001ZZ
TYPE
类型
高度选择型
ZC
轴承
钢
材质
GDZ
固定座
一般结构用钢
材质
GDZ1
固定座
四氧化三铁保护膜
表面处理
FJ
挡圈
弹簧钢
HH
25.000
30.000
40.000
25.000
30.000
40.000
mm
DD
d
12
12
mm
H
43.000
43.000
mm
L1
28
28
mm
DD1
d1
5.5
5.5
mm
L
40
40
mm
W1
21
21
mm
W
27
27
mm
T
15
15
mm
S
10.0
10.0
mm
DDH
dh
24
24
mm
DH7
28
28
mm
GCH7
H7公差
+0.021/0
+0.021/0
mm
B
8
8
mm
MTC
追加工
MTC
MTC
NR
追加工
NR
NR
MTP
追加工
MTP
MTP
mm
PDF
hahbaz.pdf