??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 10B-agw-LB-AK-80
Stückliste
HARTING 09304100983
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09304100983
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Motoranschlussgehäuse, mit Kunststoffkappe, Baugröße: 10 B, Längsbügel, Polycarbonat (PC), Edelstahl
DESCLONG
Langbeschreibung
Motoranschlussgehäuse, mit Kunststoffkappe, Baugröße: 10 B, Längsbügel, Polycarbonat (PC), Edelstahl, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, unbeschichtet, Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 10B-agw-LB-AK-80
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 30 410 0983
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
77
AAB373
Art der Verriegelung
Längsbügel
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
unbeschichtet
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Motoranschlussgehäuse
AAB504
Beschichtung des Gehäuses
unbeschichtet
AAB515
Dichtung vorhanden
Ja
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAM489
Bügellage
Unterteil
AAO057
Herstellerprodukttyp
Terminal housing f. motor Han 10B lever,
AAO742
Marke
Han-Drive®
AAS459
Korrosionsbeständigkeit
Han-Drive®
AAS461
Baugröße
10 B
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Motoranschlussgehäuse, mit Kunststoffkappe, Baugröße: 10 B, Längsbügel, Polycarbonat (PC), Edelstahl, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, unbeschichtet, Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Motoranschlussgehäuse, mit Kunststoffkappe, Baugröße: 10 B, Längsbügel, Polycarbonat (PC), Edelstahl
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium-Druckguss, Aluminium
BAD388
Klappdeckel vorhanden
Ja
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
BAG410
UV-beständig
Nein