??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 10B split hood
Stückliste
HARTING 09300100498
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09300100498
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Wanddurchführungsgehäuse, hohe Bauform, Querbügel, gerader Kabeleingang, 2x, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, Werkstoff Dichtung: NBR
DESCLONG
Langbeschreibung
Wanddurchführungsgehäuse, hohe Bauform, Querbügel, gerader Kabeleingang, 2x, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 10B split hood
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 30 010 0498
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
28
AAB224
Anordnung der Kabelzuführung
vertikal, oben
AAB373
Art der Verriegelung
Querbügel
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Durchführungsgehäuse
AAB515
Dichtung vorhanden
Ja
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAM489
Bügellage
Unterteil
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 10B split hood
AAO742
Marke
Han® B
AAP372
Anzahl der Kabeleinführungen
2
AAS459
Korrosionsbeständigkeit
Han® B
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Wanddurchführungsgehäuse, hohe Bauform, Querbügel, gerader Kabeleingang, 2x, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Wanddurchführungsgehäuse, hohe Bauform, Querbügel, gerader Kabeleingang, 2x, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, Werkstoff Dichtung: NBR
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Aluminium-Druckguss, Aluminium
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
CN
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
BAD388
Klappdeckel vorhanden
Nein
BAG410
UV-beständig
Nein