??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 16B-AK-QB-Dichtung -sw-
Stückliste
HARTING 09307165422
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09307165422
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abdeckkappe, für Tüllengehäuse, Metall, mit Befestigungsschnur, Baugröße: 16 B, Querbügel, Polycarbonat (PC), Edelstahl
DESCLONG
Langbeschreibung
Abdeckkappe, für Tüllengehäuse, Metall, mit Befestigungsschnur, Baugröße: 16 B, Querbügel, Polycarbonat (PC), Edelstahl, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 16B-AK-QB-Dichtung -sw-
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 30 716 5422
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
77
AAB373
Art der Verriegelung
Querbügel
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
AAB515
Dichtung vorhanden
Ja
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65
AAO057
Herstellerprodukttyp
16B Protect Cover Die Cast f/Hoods Black
AAO742
Marke
Han® B
AAS461
Baugröße
16 B
AAS475
Verlierschutz vorhanden
Ja
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Abdeckkappe, für Tüllengehäuse, Metall, mit Befestigungsschnur, Baugröße: 16 B, Querbügel, Polycarbonat (PC), Edelstahl, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP65
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abdeckkappe, für Tüllengehäuse, Metall, mit Befestigungsschnur, Baugröße: 16 B, Querbügel, Polycarbonat (PC), Edelstahl
BAA039
max. Umgebungstemperatur
125 °C
BAA351
Farbe
schwarz
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAD449
Verriegelung vorhanden
Ja
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
50
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink