??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han 3A-AK-QB-DICHTUNG (GR.) KU
Stückliste
HARTING 09200035441
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09200035441
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Abdeckkappe, für Tüllengehäuse, Kunststoff, mit Befestigungsschnur, mit Dichtung, Baugröße: 3 A, Längsbügel, Polyamid (PA)
DESCLONG
Langbeschreibung
Abdeckkappe, für Tüllengehäuse, Kunststoff, mit Befestigungsschnur, mit Dichtung, Baugröße: 3 A, Längsbügel, Polyamid (PA), Werkstoff Gehäuse: Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP44, IP65 / IP67, mit Dichtschraube 09 20 000 9918
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han 3A-AK-QB-DICHTUNG (GR.) KU
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 20 003 5441
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
84
AAB373
Art der Verriegelung
Längsbügel
AAB515
Dichtung vorhanden
Ja
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP44, IP65/IP67, mit Dichtschraube 09 20 000 9918
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han 3A-C/P-f.Hood-DL-seal-grey-w.cord
AAO742
Marke
Han A®
AAS461
Baugröße
3 A
AAS475
Verlierschutz vorhanden
Ja
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Abdeckkappe, für Tüllengehäuse, Kunststoff, mit Befestigungsschnur, mit Dichtung, Baugröße: 3 A, Längsbügel, Polyamid (PA), Werkstoff Gehäuse: Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Werkstoff Dichtung: NBR, Schutzart: IP44, IP65 / IP67, mit Dichtschraube 09 20 000 9918
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Abdeckkappe, für Tüllengehäuse, Kunststoff, mit Befestigungsschnur, mit Dichtung, Baugröße: 3 A, Längsbügel, Polyamid (PA)
BAA039
max. Umgebungstemperatur
125 °C
BAA351
Farbe
RAL 7032 (kieselgrau)
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Polycarbonat (PC)
BAD449
Verriegelung vorhanden
Ja
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
10
QUANTITYINT
Mengenstaffel
10
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
RO
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink