??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han Compact - GG - M25
Stückliste
HARTING 19120080426
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
19120080426
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Tüllengehäuse, für Standard Kabelverschraubung, mit separater PE-Klemmstelle, für alle Kontakteinsätze der Baugröße Han-Compact®
DESCLONG
Langbeschreibung
Tüllengehäuse, für Standard Kabelverschraubung, mit separater PE-Klemmstelle, für alle Kontakteinsätze der Baugröße Han-Compact®, Baugröße: Han-Compact®, Längsbügel, gerader Kabeleingang, 1x M25, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz), Schutzart: IP65
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han Compact - GG - M25
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
19 12 008 0426
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAB224
Anordnung der Kabelzuführung
vertikal, oben
AAB373
Art der Verriegelung
Längsbügel
AAB396
Ausführung der Gehäuseoberfläche
pulverbeschichtet
AAB408
Ausführung des Gehäuses
Tüllengehäuse
AAB504
Beschichtung des Gehäuses
pulverbeschichtet
AAC108
Schutzart (IP, montiert)
IP65
AAC820
min. Betriebstemperatur
-40 °C
AAC821
max. Betriebstemperatur
125 °C
AAM489
Bügellage
Unterteil
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han Compact - GG - M25
AAO742
Marke
Han-Compact®
AAP372
Anzahl der Kabeleinführungen
1
AAS459
Korrosionsbeständigkeit
Han-Compact®
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
M25
AAS461
Baugröße
Han-Compact®
AAS462
Befestigungsart der Kabelverschraubung
metrisch
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Tüllengehäuse, für Standard Kabelverschraubung, mit separater PE-Klemmstelle, für alle Kontakteinsätze der Baugröße Han-Compact®, Baugröße: Han-Compact®, Längsbügel, gerader Kabeleingang, 1x M25, Werkstoff Gehäuse: Zink-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 9005 (tiefschwarz), Schutzart: IP65
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Tüllengehäuse, für Standard Kabelverschraubung, mit separater PE-Klemmstelle, für alle Kontakteinsätze der Baugröße Han-Compact®
BAA097
Farbe des Gehäuses
schwarz
BAA351
Farbe
schwarz
BAB392
Zertifikat/Zulassung
CE
BAC461
Werkstoff des Gehäuses
Zink, Zink-Druckguss
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85389099
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink
AAB515
Dichtung vorhanden
Nein
BAD388
Klappdeckel vorhanden
Nein
BAG410
UV-beständig
Nein