??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han Modular Switch US4
Stückliste
HARTING 09801130400
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
09801130400
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Switch US4, Buchse, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
DESCLONG
Langbeschreibung
Switch US4, Buchse, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han Modular Switch US4
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
09 80 113 0400
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
77
AAB754
Kontaktausführung
Buchse
AAD244
Kategorie
5, Klasse D bis 100 MHz
AAG599
max. Übertragungsrate
0 Mbit/s
AAM483
Werkstoff des Kontakteinsatzes
Kunststoff
AAO057
Herstellerprodukttyp
Han-Modular Switch US4
AAO742
Marke
Han-Modular®
AAP798
Anwendungsnorm
EN 55022
AAS478
Art des Moduls
Switch US4
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Switch US4, Buchse, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
Switch US4, Buchse, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
BAA018
Länge
86.9 mm
BAA020
Höhe
29.4 mm
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAF016
Breite
34.4 mm
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85176200
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink