??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Mit diesem Teil sind keine Aktionen verknüpft
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
Han-Yellock 30 Kit, 25 Kontakte gewink.
Stückliste
HARTING 10223000003
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
10223000003
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder-Sets, Crimpanschluss, Kontakte: 25, Anbaugehäuse, Trägergehäuse, Haube, Baugröße: Han-Yellock® 30, seitlicher Kabeleingang, 1x M25
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder-Sets, Crimpanschluss, Kontakte: 25, Anbaugehäuse, Trägergehäuse, Haube, Baugröße: Han-Yellock® 30, seitlicher Kabeleingang, 1x M25
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
Han-Yellock 30 Kit, 25 Kontakte gewink.
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
10 22 300 0003
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
63
AAB224
Anordnung der Kabelzuführung
seitlich
AAO742
Marke
Han-Yellock®
AAP372
Anzahl der Kabeleinführungen
1
AAS458
Anschlussart des Leiters
Crimpanschluss
AAS460
Gewindegröße Kabeleingang
M25
AAT080
Polzahl
25
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Han-Yellock 30 kit, 25 pin, angled
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
1
QUANTITYINT
Mengenstaffel
1
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink