카탈로그: Posital
생성됨: 11.10.2022
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Posital
UCD-S3C1B-1216-HAPS-ARW
Posital
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{posital/182.prj},{NB=UCD-S3C1B-1216-HAPS-ARW},{SUPPLIERPID=UCD-S3C1B-1216-HAPS-ARW},{PRODUKTABBILDUNG=picture-bx-5-crx-cx-nnn.jpg},{MECHANICAL_CONNECTION=OD 58 mm (2.28\") / Blind Hollow Shaft BC OD 63 mm for P+F / Shaft Clamping Ring / OD 10 mm (0.39\")},{ELECTRICAL_CONNECTION=Cable#Radial 10 m},{PROTECTION_CLASS=IP66/IP67},{HOUSING_MATERIAL=Steel / Aluminum},{WEBSEITE=Webseite},{PRODUKTDATENBLATT=Produktdatenblatt},{FL=fhaps},{H=h0172},{PRODUKTDATENBLATT_ENG=https://www.posital.com/en/products/absolute-encoders/absolute-encoder-finder/UCD-S3C1B-1216-HAPS-ARW/190677501/detail.php?sl&saveAsPdf}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 2536
HELP_VARIABLE
Company
Posital
Description
HAPS
Bill of material
UCD-S3C1B-1216-HAPS-ARW
PRODUKTABBILDUNG
Product Picture
picture-bx-5-crx-cx-nnn.jpg
picture-bx-5-crx-cx-nnn.jpg
SUPPLIERPID
Alternative product number
UCD-S3C1B-1216-HAPS-ARW
UCD-S3C1B-1216-HAPS-ARW
MECHANICAL_CONNECTION
OD 58 mm (2.28") / Blind Hollow Shaft BC OD 63 mm for P+F / Shaft Clamping Ring / OD 10 mm (0.39")
ELECTRICAL_CONNECTION
Cable#Radial 10 m
Cable#Radial 10 m
PROTECTION_CLASS
IP66/IP67
HOUSING_MATERIAL
Steel / Aluminum
WEBSEITE
Website
Website
PRODUKTDATENBLATT
Product Data Sheet
Product Data Sheet