??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
har-bus HM Federl. Typ-B22, m. Schirmbl.
Stückliste
HARTING 17241102102
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
17241102102
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Federleiste, Einpressanschluss, Bemessungsstrom: ‌1 A, Kontakte: 110, gewinkelt
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Federleiste, Einpressanschluss, Bemessungsstrom: ‌1 A, Kontakte: 110, gewinkelt, Kupferlegierung, Au über Ni, steckseitig, vernickelt, anschlussseitig, Anforderungsstufe: 2, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt, beige
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
har-bus HM Federl. Typ-B22, m. Schirmbl.
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
17 24 110 2102
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
28
AAB674
geeignet für Leiterplattendicke
1.400 mm
AAC194
Verpackungsart
Kunststoffbox
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Nickel/Gold, steckseitig, Nickel, anschlussseitig
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAF726
Bemessungsstrom
1 A
AAP662
Anzahl der Reihen
7
AAT080
Polzahl
110
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder, Federleiste, Einpressanschluss, Bemessungsstrom: ‌1 A, Kontakte: 110, gewinkelt
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
har-bus HM Federl. Typ-B22, m. Schirmbl.
AAZ327
Rastermaß 1
2 mm
AAZ328
Rastermaß 2
2 mm
AAZ334
Art der Leiterplattenkontaktierung
Press-in
AAZ359
Ausrichtung Steckgesicht
gedreht
AAZ360
untere Grenztemperatur
-55 °C
AAZ361
obere Grenztemperatur
125 °C
AAZ363
Beschichtung Steckkontaktbereich
Gold (Au), steckseitig, Nickel (Ni), anschlussseitig
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Thermoplast
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
11
QUANTITYINT
Mengenstaffel
11
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink