??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HARTING
Beschreibung
har-bus HM Federl. Typ C, AFS 1, Tube
Stückliste
HARTING 17230551101
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
17230551101
PREVIEW
Produktbild
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Steckverbinder, Federleiste, Einpressanschluss, Bemessungsstrom: ‌1 A, gewinkelt
DESCLONG
Langbeschreibung
Steckverbinder, Federleiste, Einpressanschluss, Bemessungsstrom: ‌1 A, gewinkelt, Kupferlegierung, Au über Ni, steckseitig, vernickelt, anschlussseitig, Anforderungsstufe: 1, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt, beige
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
har-bus HM Federl. Typ C, AFS 1, Tube
SUPPLIERALTNO
Alternative Artikelnummer
17 23 055 1101
MANUNAME
Name des Herstellers
HARTING
DELTIME
Planlieferzeit
35
AAB674
geeignet für Leiterplattendicke
1.400 mm
AAC194
Verpackungsart
Kunststoffbox
AAC202
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Nickel/Gold, steckseitig, Nickel, anschlussseitig
AAC207
Werkstoff des Kontaktes
sonstige Kupferlegierungen
AAF726
Bemessungsstrom
1 A
AAP662
Anzahl der Reihen
7
AAU734
Herstellerproduktbeschreibung
Steckverbinder, Federleiste, Einpressanschluss, Bemessungsstrom: ‌1 A, gewinkelt
AAW338
Herstellerproduktbezeichnung
har-bus HM Federl. Typ C, AFS 1, Tube
AAZ327
Rastermaß 1
2 mm
AAZ328
Rastermaß 2
2 mm
AAZ334
Art der Leiterplattenkontaktierung
Press-in
AAZ359
Ausrichtung Steckgesicht
gedreht
AAZ360
untere Grenztemperatur
-55 °C
AAZ361
obere Grenztemperatur
125 °C
AAZ363
Beschichtung Steckkontaktbereich
Gold (Au), steckseitig, Nickel (Ni), anschlussseitig
BAB392
Zertifikat/Zulassung
0
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAC487
Werkstoff des Isolierkörpers
Thermoplast
QUANTITYMIN
Mindestbestellmenge
20
QUANTITYINT
Mengenstaffel
20
CTN
Zolltarifnummer
85366990
COO
Herstellerland
DE
DEEPLINK
Deeplink
Deeplink