HB4-11-16
Chinese Manufacturers
HENGXING
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/hengxing/hb4-11-2002.prj},{NB=HB4-11-16},{IDNR=},{SERIES=1},{D0=16},{DN=-},{D=16.0},{D1=17.2},{D2=24.8},{M=M27X1.5},{DD=27},{P=1.5},{H=6.5},{T=18},{DD1=23},{DD2=38},{DD3=35},{T1=32},{H1=3},{A=5},{B=3},{C=2.0},{L=31},{L1=59},{AA=16},{BB=17},{S=24},{M1=6.28},{M2=17.49}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 35
HELP_VARIABLE
Company
Chinese Manufacturers
Description
HB4-11-2002 - Elbow,C type,45 degree,flared tube
Bill of material
HB4-11-16
IDNR
Ident number
SERIES
1
1
D0
nominal size
16
16
mm
DN
nominal size
-
-
mm
D
16.0
16.0
mm
D1
17.2
17.2
mm
D2
24.8
24.8
mm
M
M27X1.5
M27X1.5
mm
DD
27
27
mm
P
1.5
1.5
mm
H
6.5
6.5
mm
T
18
18
mm
DD1
23
23
mm
DD2
38
38
mm
DD3
35
35
mm
T1
32
32
mm
H1
3
3
mm
A
5
5
mm
B
3
3
mm
C
2.0
2.0
mm
L
31
31
mm
L1
59
59
mm
AA
16
16
mm
BB
17
17
mm
S
24
24
mm
M1
weight of 100 pieces of Aluminium alloy in theory
6.28
6.28
kg
M2
weight of 100 pieces of steel in theory
17.49
17.49
kg