HB 4-27-20X25
Chinese Manufacturers
BOHAI
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/bohai/hb4-27-2002.prj},{NB=HB 4-27-20X25},{IDNR=},{SERIES=1},{D0=20},{D01=25},{DN=0},{DN1=0},{D=20.0},{D1=21.2},{D2=30.0},{M=M33X2},{DD=33},{P=2.0},{DD2=27},{H=8.0},{T=21},{D3=25.0},{D4=26.4},{D5=36.0},{M1=M39X2},{DD1=39},{P1=2.0},{DD3=32},{H1=8.5},{T1=22},{L=90},{L1=90},{S=32},{B=26},{M3=15.21},{M4=42.37}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 50
HELP_VARIABLE
Company
Chinese Manufacturers
Description
HB4-27-2002 - Cross,D type,flared tube
Bill of material
HB 4-27-20X25
IDNR
Ident number
SERIES
1
1
D0
assumed size
20
20
mm
D01
assumed size
25
25
mm
DN
0
0
mm
DN1
0
0
mm
D
20.0
20.0
mm
D1
21.2
21.2
mm
D2
30.0
30.0
mm
M
M33X2
M33X2
DD
33
33
mm
P
2.0
2.0
mm
DD2
27
27
mm
H
8.0
8.0
mm
T
21
21
mm
D3
25.0
25.0
mm
D4
26.4
26.4
mm
D5
36.0
36.0
mm
M1
M39X2
M39X2
DD1
39
39
mm
P1
2.0
2.0
mm
DD3
32
32
mm
H1
8.5
8.5
mm
T1
22
22
mm
L
90
90
mm
L1
90
90
mm
S
32
32
mm
B
26
26
mm
M3
weight of 100 pieces of Aluminium alloy in theory
15.21
15.21
Kg
M4
weight of 100 pieces of steel in theory
42.37
42.37
Kg