??
카탈로그 탐색
CAD모델 다운로드
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
hbb21-1
Bill of material
HBB21-d10-F60-h20
CODE
HBB21
LX1
A
LX2
A1
CZ1
ZT
BMCL1
FH
DD
sysgzj
F
ssydjfl
HH
zxg
mm
DJLX
sydjlx
sfdj
D1
50.0 mm
PCD
70.0 mm
M
5 mm
Z
6 mm
B
63 mm
P
50 mm
L
83 mm
J
74 mm
E
32 mm
E1
40 mm
S
6.6 mm
Q
11 mm
H
37 mm
H1
21 mm
W1
34 mm
T1
16 mm
T2
5 mm
T3
29.5 mm
T4
6 mm
M1
10 mm