??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
VIPDO
Description
hbb45
Bill of material
HBB45-d10-F60-h30
CODE
HBB45
LX1
A
LX2
A1
CZ1
ZT
BMCL1
FH
DD
sysgzj
mm
F
sydjfl
HH
zxg
30 mm
DJLX
sydjlx
sfdj
D1
50.0 mm
PCD
70.0 mm
Y1
5 mm
D
34 mm
PCD1
42 mm
Y2
4 mm
Z
5 mm
B
70 mm
H
57 mm
E
50 mm
E1
23 mm
P1
54 mm
L
88 mm