피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
카탈로그 탐색
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Harcourt
생성됨: 16.07.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Harcourt
HBM8D-10-0.35-10-0.35
Harcourt
Unique Products
Double Ended Handle Bushings
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{harcourt/unique_products/double_ended_handle_bushings/hbdm_asmtab.prj},{NB=HBM8D-10-0.35-10-0.35},{MAT=},{OD=8},{ID1=0.35},{L1=10},{ID2=0.35},{IDMIN=0.35},{IDMAX=4.00},{L2=10},{L0=10,16},{AX=11.500},{BX=8},{CX=M5},{THR=5.000},{A=15},{E=1.20},{D0=15},{B=15},{C=6},{H=3.0},{J=4.5},{LL=65},{R=11.5},{PPATH=dhbm_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Harcourt
Description
HBDM - Double Ended Handle Bushings Metric
Bill of material
HBM8D-10-0.35-10-0.35
ON
Ordering Number
HBM8D-10-0.35-10-0.35
HBM8D-10-0.35-10-0.35
MAT
Material
1144 Stress Proof Steel
Tungsten Carbide
1144 Stress Proof Steel
Tungsten Carbide
OD
8
8
mm
ID1
ID 1
mm
값 입력 ID1
ID 1
mm
cm
inch
ft
확인
L1
Length 1
10
16
10
16
mm
ID2
ID 2
mm
값 입력 ID2
ID 2
mm
cm
inch
ft
확인
L2
Length 2
10
16
10
16
mm
A
15
15
mm
B
15
15
mm
C
6
6
mm