??
Catalog navigation
下載CAD模型
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
HBL135TD5 - 支架-HFS5-带角度支架-135°双槽
明细表
HBL135TD5
PN
型号
HBL135TD5
TP
选择类型
HBL135TD5
MAT
材质
A6N01SS-T5
ST
表面处理
本色阳极氧化处理
FEAT
特长
自由角度支架 - 135度用
ALT2
适用螺栓/配备螺帽
ALT3
135度支架追加沉孔加工
MASS
重量
118 g
AB
适用螺栓
CBM5-14
NOB
螺栓数量
4
AN
适用T形螺帽
HNTT5-5
NON
T型螺帽数
4
AL
关于容许负载
1470 N