??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
HBL135TS5 - Supports HFS5 Supports angulaires, angle de 135°, 1 fente
Nomenclature
HBL135TS5
PN
Référence pièce
HBL135TS5
TP
Type sélectionnable
HBL135TS5
MAT
Matériau
EN AC-51400-T5 équivalent
ST
Traitement de surface
Anodisé clair
FEAT
Caractéristiques
Support avec angle de 135°
ALT1
Orifices de montage pour couvercle
ALT2
Jeu de boulons et écrous correspondants
ALT3
Contre-alésage du support de 135°
MASS
Masse
48 g
AB
Jeu de boulons
CBM5-14
NOB
Nombre de boulons
2
AN
Ecrou-T utilisable
HNTT5-5
NON
Nombre d'écrous-T
2
AL
Charge admissible
833 N