HBLCR5-B
Misumi
FA工厂自动化
38_铝合金支架
铝合金型材1
Powered by
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表
Previews
3D
2D
CAD模型選擇
{misumi/metric/38_al_extrusions_blackets/5/hblcr5_asmtab.prj},{NB=HBLCR5-B},{TYPE=HBLCR5},{CC=B},{IS=BCB5-15},{QIS=3},{W=18.000},{L=19.000},{H=19.000},{T=1.000},{D1=10.000},{D2=5.100},{X=5.000},{PPATH=hblcr5/hblcr5_asmtpl.prj}
請根據技術需求選擇所需產品. 可選屬性在表格中高亮顯示. 選擇可以通過點擊表格或數值來重置.
可提供的產品: 1
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
HBLCR5-B, HBLCR5-S - 支架-槽宽6mm(5系列)边长20·40铝合金型材用-
明细表
HBLCR5-B
PN
型号
HBLCR5-B
TYPE
Type
HBLCR5
CC
端盖颜色
黑色
灰色
黑色
灰色
IS
适用螺栓
BCB5-15
QIS
附属螺栓数量
3