??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
HBLSD6-50 - Brackets HFS6 Thin Brackets 50 Square
Lista materiale
HBLSD6-50
PN
Codice componente
HBLSD6-50
TP
Selezione tipo
HBLSD6-50
MAT
Materiale
EN AC-51400-T5 equivalente
ST
Trattamento superficie
Anodizzazione
ALT2
Kit di bulloni e dadi applicabili
MASS
Massa
28 g
AB
Bullone applicabile
CBM6-12
NOB
N. bulloni
4
AN
Dado a T applicabile
HNTT6-6
NON
N. dadi a T
4
AL
Carico ammesso
1568 N
FAMILY
HBLSS6
M
6
NO
6
MATX1
1010 Steel (or Equivalent)
MATX11
HNTU mm
MATX12
HNTP mm
MATX2
316 Stainless Steel (or Equivalent)
MATX22
SHNTP mm
MATX3
304 Stainless Steel (or Equivalent)
MATX33
SHNTU mm
XY
5