카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
HPC - HBM-2X
HPC
Linear components
Linear guidance
Single edge slide system
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{hpc/v3/linear/half_rail/hbm.prj},{NB=hpc_HBM-2X},{TYPE=X},{MAT=A},{H=17.93},{HX=17.45},{K=9.51},{KX=9.52},{L=14.28},{L1=14.20},{L2=14.000},{N=6.1},{NX=6.10},{M=6.0},{X=0.60},{X1=0.61},{S=7.13},{SX=6.65},{MAS=11},{CH1=0.200},{CH2=0.150},{Z=2.000},{INFO=INFO}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
HPC
Description
HBM - Single edge slide system - Support bushing
Bill of material
HPC - HBM-2X
REF
Part number
HBM-2X
HBM-2X
TYPE
Bushing type
Eccentric bushing
Concentric bushing
Eccentric bushing
Concentric bushing
MAT
Material
Steel
Stainless steel
Steel
Stainless steel
H
17.93
17.93
mm
K
9.51
9.51
mm
L
14.28
14.28
mm
N
6.1
6.1
mm
M
For screw
6.0
6.0
mm
X
0.60
0.60
mm
S
7.13
7.13
mm
MAS
Weight
11
11
g
INFO
Informations
정보
INFO