??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
HENN
Beschreibung
HC.AIR - Für Ladeluftsysteme
Stückliste
HC.air 35 FKM
PDF
PDF Info
Download
LINK
Link
Website
CNSORDERNO
Bestellnummer
HC.air 35 FKM
SIZE
Größe
VERS1
Verdrehsicherung
VERS2
Temperaturbereich
VERS3
Anwendung
CPOS
Rastfederposition
AD
54.1 mm
SD
49.0 mm
VID
40.5 mm
VAD
41.24 mm
DP
37.0 mm
FD
54.6 mm
MD
70.5 mm
GL
37.5 mm
FL
33.54 mm
SL
5.15 mm
ET
11.9 mm
RD
1.65 mm
AL
8.5 mm
VIB
- mm
TEMP
Temperaturbereich
-20°C to 240°C (at 245°C, 3h) °C
PRESS
Druckbereich
0.6 – 6.5 bar
I
Information
Für Sonderdimensionen wenden Sie sich bitte an HENN (inquiry@henn.at)