카탈로그: Harcourt
생성됨: 16.07.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Harcourt
HCHKA-3-20
Harcourt
Alignment Pins
Captive Hand Knobs
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{harcourt/alignment_pins/captive_hand_knobs/hchka_asmtab.prj},{NB=HCHKA-3-20},{MATK=Alluminum Alloy},{FINK=Red Anodize},{THREAD=10-24},{THR=0.19000},{A=1.25000000},{AALG=1.25},{B=0.40},{C=0.4078},{C1=0.40780},{D=0.31},{DALG=0.31,0.50},{KNOB=HKA-100},{PT=3/8},{PPATH=hchka_asmtpl.prj},{THRPNN=3},{HOLE=.4069-.4072}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 8
HELP_VARIABLE
Company
Harcourt
Description
HCHKA - Captive Hand Knob w/Bushing
Bill of material
HCHKA-3-20
ON
Ordering Number
HCHKA-3-20
HCHKA-3-20
MATK
Material of Knob
Alluminum Alloy
MATS
Material of Shank
Hardened Alloy Steel
MATB
Material of Bushing
1144 or 52100 Steel, Rc 55-60
FINK
Finish of Knob
Red Anodize
FINSB
Finish of Shank & Bushing
Black Oxide
THREAD
Thread
10-24
10-24
A
1 1/4
1 1/4
인치
B
0.40
0.40
인치
C
C Dia.
0.4078
0.4078
인치
D
0.31
0.50
0.31
0.50
인치
E
0.500
0.500
인치
F
0.810
0.810
인치
G
7/8
7/8
인치
H
1
1
인치
K
0.63
0.63
인치
HOLE
Recommended Hole Size
.4069-.4072
.4069-.4072