??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
HCLC-10-14.3
Bill of material
HCLC-10-14.3
PN
Part Number
HCLC-10-14.3
DESC
Description
High Current Low Core Loss Toroidal Inductors, 10uH, 14.3A, 0.006Ohm
INDUCTANCE
Inductance
10 uH
IRC
Inductance @ Rated Current
6,0 uH
DCRC
DC Rated Current
14,3 A
DCR
DC Resistance
0,006 Ohm
MAXH
Max Height
1,10 Pouce
MAXW
Max Width
0,55 Pouce