??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
HCLC-120-5.1
Bill of material
HCLC-120-5.1
PN
Part Number
HCLC-120-5.1
DESC
Description
High Current Low Core Loss Toroidal Inductors, 120uH, 5.1A, 0.047Ohm
INDUCTANCE
Inductance
120 uH
IRC
Inductance @ Rated Current
63,4 uH
DCRC
DC Rated Current
5,1 A
DCR
DC Resistance
0,047 Ohm
MAXH
Max Height
1,10 Pouce
MAXW
Max Width
0,55 Pouce