??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
HCLC-150-4.9
Bill of material
HCLC-150-4.9
PN
Part Number
HCLC-150-4.9
DESC
Description
High Current Low Core Loss Toroidal Inductors, 150uH, 4.9A, 0.052Ohm
INDUCTANCE
Inductance
150 uH
IRC
Inductance @ Rated Current
76,0 uH
DCRC
DC Rated Current
4,9 A
DCR
DC Resistance
0,052 Ohm
MAXH
Max Height
1,10 Pouce
MAXW
Max Width
0,55 Pouce