HCLC-18-13.1
Bel Fuse
Signal Transformer
HCLC-18-13.1
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{belfuse/signal_transformer/hclc_18_13_1/hclc_18_13_1.prj},{NB=HCLC-18-13.1},{PN=HCLC-18-13.1},{DESC=High Current Low Core Loss Toroidal Inductors, 18uH, 13.1A, 0.007Ohm},{INDUCTANCE=18},{IRC=9,7},{DCRC=13,1},{DCR=0,007},{MAXH=1,10},{MAXW=0,55},{DEFAULTSORTATTR=24}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
HCLC-18-13.1
Bill of material
HCLC-18-13.1
PN
Part Number
HCLC-18-13.1
DESC
Description
High Current Low Core Loss Toroidal Inductors, 18uH, 13.1A, 0.007Ohm
INDUCTANCE
Inductance
18
uH
IRC
Inductance @ Rated Current
9,7
uH
DCRC
DC Rated Current
13,1
A
DCR
DC Resistance
0,007
Ohm
MAXH
Max Height
1,10
인치
MAXW
Max Width
0,55
인치