??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
HCLC-22-12.6
Bill of material
HCLC-22-12.6
PN
Part Number
HCLC-22-12.6
DESC
Description
High Current Low Core Loss Toroidal Inductors, 22uH, 12.6A, 0.008Ohm
INDUCTANCE
Inductance
22 uH
IRC
Inductance @ Rated Current
11,5 uH
DCRC
DC Rated Current
12,6 A
DCR
DC Resistance
0,008 Ohm
MAXH
Max Height
1,10 Дюйм
MAXW
Max Width
0,55 Дюйм