??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
HCLC-27-11.8
Bill of material
HCLC-27-11.8
PN
Part Number
HCLC-27-11.8
DESC
Description
High Current Low Core Loss Toroidal Inductors, 27uH, 11.8A, 0.009Ohm
INDUCTANCE
Inductance
27 uH
IRC
Inductance @ Rated Current
13,5 uH
DCRC
DC Rated Current
11,8 A
DCR
DC Resistance
0,009 Ohm
MAXH
Max Height
1,10 Pouce
MAXW
Max Width
0,55 Pouce